Publique sus productos
Oak Nouveau White
Kährs

Oak Nouveau White

Traducido por Google,
La suave mancha blanca de este piso de roble blanco de una sola lama de la colección Classic Nouveau tiene una expresión uniforme, ligeramente salpicada de pequeños nudos y grietas. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 151L8AEK1DKW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoaknouveauwhite585112
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosClassic Nouveau Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2420
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares

3.1 de 5 estrellas 3.1 (8)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (23)
5.0 de 5 estrellas 5.0 (8)