Publique sus productos
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032

    Traducido por Google,
    La MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL es la personificación de la bañera exenta con una nueva ligereza: el discreto borde permite que su belleza clásica brille con un esplendor exquisito, mientras que su aspecto monolítico transmite una elegancia atemporal. Fabricada a la perfección con la más alta experiencia en materiales, esta bañera es la elección perfecta para quienes aprecian la estética elegante y la calidad sin concesiones. Una variedad de colores inspiradores ofrece oportunidades creativas para el diseño de interiores. La MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL combina funcionalidad y un lenguaje de diseño claro y sobrio al más alto nivel para crear una declaración de estilo que invita a la elegancia y al disfrute absoluto. Cumple con la normativa TAXONOMY READY de la UE mediante la publicación oficial de las DAP. La Declaración Ambiental de Producto (DAP) vigente se encuentra en la sección de Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sinónimo de sostenibilidad y 100 % reciclables. La versión estándar en blanco de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® en color plata .
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1022-4032
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1925
    • Ancho (mm)760
    • Profundidad (mm)1750
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)110
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501