Publique sus productos
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
    KALDEWEI

    CAYONO DUO 1800x800x400

    Traducido por Google,
    Modelo n.º 725: CAYONO DUO es la primera bañera dúo de KALDEWEI en el segmento ADVANTAGE y ofrece una solución atractiva para dos personas que se bañan juntas. Las características distintivas de CAYONO DUO son el espacio lujoso, la comodidad de descanso y un interior voluminoso. Junto con las duchas CAYONOPLAN y los lavabos PURO, las bañeras CAYONO son ahora el nuevo estándar en el baño familiar.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia725
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501