Publique sus productos
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4032
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4032
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4032
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4032
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4032
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4032

    Traducido por Google,
    EspañolLa bañera KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUO es una obra maestra de la ingeniería alemana, con una forma de huevo sin precedentes fabricada en acero esmaltado. Con esta bañera exenta, Stefan Diez ha creado una elegante escultura de diseño que se integra armoniosamente en el espacio del baño, fluyendo y casi flotando. Inspirado en el diseño de porcelana japonesa, el producto de doble pared impresiona por sus líneas orgánicas minimalistas y su elegante funcionalidad. Gracias a los muchos años de experiencia de KALDEWEI, la forma interior de la bañera KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUO ofrece el máximo confort al tumbarse y, al mismo tiempo, la posibilidad de utilizar el agua como recurso de forma respetuosa con el medio ambiente. Su forma exterior sigue la idea de elegancia, ligereza y naturalidad. El diseño da la impresión de una forma fluida que acaba de tocar tierra, parece flotar y se mantiene tranquila. Es una expresión de aprecio por los materiales procesados. ¡Revitalice su baño con el nuevo diseño orgánico de KALDEWEI!
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1051-4032
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1940
    • Ancho (mm)820
    • Profundidad (mm)1730
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)102
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501