Publique sus productos
CLASSIC DUO Whirl with AQUAMASSAGE FULL BODY 
1700 x 750 x 430
CLASSIC DUO Whirl with AQUAMASSAGE FULL BODY 
1700 x 750 x 430
    KALDEWEI

    CLASSIC DUO Whirl with AQUAMASSAGE FULL BODY 1700 x 750 x 430

    Traducido por Google,
    Nueva energía con el poder del agua: el sistema de bienestar FULL BODY de KALDEWEI le mima con un masaje intensivo con potentes chorros de agua. Ya sea después de trabajar duro o de un entrenamiento exigente, el masaje alivia la tensión, afloja el tejido conectivo y promueve la circulación sanguínea en el cuerpo. Los chorros de agua están enriquecidos con aire y actúan profundamente en la piel. Esto asegura una intensa sensación de bienestar. Para el disfrute individual, los jets laterales pueden dirigirse directamente a diferentes partes del cuerpo. Además, las boquillas especiales tratan la espalda y los pies de manera específica. La intensidad del masaje se puede ajustar individualmente. Las boquillas para el masaje de agua de FULL BODY encajan elegantemente en la bañera de acero esmaltado de alta calidad y son siempre higiénicas gracias al programa de limpieza automático integrado. De esta manera, la relajación se mantiene, incluso después de que haya terminado la experiencia de hidromasaje.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia107FullBody
    • Familia de productoSpa
    • Grupo de productosWhirls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501