Publique sus productos
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111

    3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Nuestra CLASSIC DUO OVAL siempre ha sido de una belleza atemporal. Sin embargo, como pieza maestra, ahora puede desarrollar todo su potencial. Revestida a la perfección con acero esmaltado KALDEWEI, se convierte en el arquetipo de bañera exenta. Un clásico absoluto. Y también un lugar ideal para un baño relajado en pareja. Cumple con la normativa europea TAXONOMY READY mediante la publicación oficial de las DAP. La Declaración Ambiental de Producto (DAP) actual se encuentra en la sección de Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sinónimo de sostenibilidad y 100 % reciclables. La versión estándar blanca de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® en color plata .
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1111
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)126
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501