Publique sus productos
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012

    Traducido por Google,
    Nuestra bañera CLASSIC DUO OVAL siempre ha destacado por su belleza atemporal. Ahora, como pieza maestra, puede desarrollar todo su potencial. Revestida a la perfección en acero esmaltado KALDEWEI, se convierte en el arquetipo de la bañera exenta. Un clásico absoluto. Y también el lugar perfecto para un baño relajante en pareja. Encuentre exposiciones de baños con certificación EU TAXONOMY READY mediante la publicación oficial de las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP). La DAP vigente se encuentra en la sección Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sinónimo de sostenibilidad y 100% reciclables. La versión estándar blanca de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® Plata .
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1113-4012
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)1700
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)122
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501