Publique sus productos
CENTRO DUO 1800x800x485
CENTRO DUO 1800x800x485
    KALDEWEI

    CENTRO DUO 1800x800x485

    Traducido por Google,
    Modelo No.133: Puro y elegante. La forma ovalada básica, la profundidad adicional de 47 cm, así como los respaldos idénticos y el desagüe en el centro, también es el baño adecuado para que dos disfruten cómodamente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia133
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)485
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501