Publique sus productos
SUPERPLAN ZERO 750x900 Mod. 1520-1
SUPERPLAN ZERO 750x900 Mod. 1520-1
SUPERPLAN ZERO 750x900 Mod. 1520-1
SUPERPLAN ZERO 750x900 Mod. 1520-1
SUPERPLAN ZERO 750x900 Mod. 1520-1
SUPERPLAN ZERO 750x900 Mod. 1520-1
SUPERPLAN ZERO 750x900 Mod. 1520-1
SUPERPLAN ZERO 750x900 Mod. 1520-1
SUPERPLAN ZERO 750x900 Mod. 1520-1
SUPERPLAN ZERO 750x900 Mod. 1520-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN ZERO 750x900 Mod. 1520-1

    Traducido por Google,
    SUPERPLAN ZERO es una obra maestra a ras de suelo fabricada en acero vitrificado sostenible. El acceso sin escalones y los radios de esquina extremadamente precisos permiten que la elegante superficie de ducha brille junto a los azulejos. Una superficie de apoyo especialmente generosa con una pendiente apenas perceptible y el desagüe cerca de la pared garantizan un placer de ducha especial. Además, la amplia gama de dimensiones y colores satisface casi todos los deseos de diseño y personalización. Los profesionales también están completamente convencidos gracias al ahorro de tiempo de instalación con los sistemas de instalación Kaldewei y la baja altura de instalación, incluso para duchas de gran formato. ¡Déjese inspirar!
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1520-1
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)17.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815