Publique sus productos
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1200 Mod. 2227-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1200 Mod. 2227-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1200 Mod. 2227-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1200 Mod. 2227-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1200 Mod. 2227-5
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1200 Mod. 2227-5

    Traducido por Google,
    CAYONOPLAN es la nueva forma de entrar en el mundo de los platos de ducha a ras de suelo. Gracias a sus 22 medidas, su desagüe lateral y el soporte de plato extraplano para un montaje lo más sencillo posible, CAYONOPLAN es la solución ideal. Con una altura de borde de 32 mm y/o 40 mm para formatos con longitudes de lado superiores a 120 cm, se puede instalar perfectamente sobre azulejos, aunque también es posible la instalación a ras de suelo. Como complemento perfecto a la bañera CAYONO y al lavabo PURO, CAYONOPLAN completa el diseño del baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2227-5
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)18
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)31.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815