Publique sus productos
DYNA SET 1500x750x430 Mod. 624
KALDEWEI

DYNA SET 1500x750x430 Mod. 624

Traducido por Google,
El DYNA SET es una bañera combinada ideal para bañarse o ducharse. Un área de pie amplia y nivelada para una gran libertad de movimiento desmiente las dimensiones exteriores compactas de esta bañera. Un total de cuatro tamaños diferentes ofrecen la opción adecuada para cualquier baño.
Especificaciones técnicas
  • Referencia624
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)750
  • Profundidad (mm)1500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)44.75
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501