Publique sus productos
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
    KALDEWEI

    FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm

    Traducido por Google,
    El revolucionario perfil de ducha ha sido desarrollado para cumplir con las más altas exigencias. KALDEWEI FLOW da un toque exclusivo a todos los suelos de ducha. Los diseñadores de KALDEWEI consiguieron combinar una característica funcional adicional en una forma precisa e ingeniosamente sencilla. Con el mecanismo Click'n Clean® de KALDEWEI, pendiente de patente, la tapa se puede abrir fácilmente y la limpieza es un juego de niños.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2401
    • Familia de productoFLOWLINE ZERO
    • Grupo de productosShower Channels
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-11-23
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)55
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Desagües lineales
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain