Publique sus productos
SILENIO WALL-HUNG DOUBLE WASHBASIN 1200x460x120 Mod. 3046-D
KALDEWEI

SILENIO WALL-HUNG DOUBLE WASHBASIN 1200x460x120 Mod. 3046-D

Traducido por Google,
El diseño sensual y moderno de la serie SILENIO resulta aún más atractivo en versión de lavabo empotrado. Es un placer ver la forma suave y orgánica del interior en el borde estrecho y preciso del lavabo, de tan solo 14 mm de altura. El diseño fluido y delicado permite que el lavabo se fusione visualmente con la consola o el mueble de su elección. Y no importa el tamaño que elija: un lavabo empotrado SILENIO le ofrece un generoso espacio para griferías y accesorios.
Especificaciones técnicas
  • Referencia3046-D
  • Familia de productoWashbasins
  • Grupo de productosWashbasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-17
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815