Publique sus productos
SILENIO COUNTERTOP DOUBLE WASHBASIN (RIM HEIGHT 120 MM) 1200x460x120 Mod. 3049-D
KALDEWEI

SILENIO COUNTERTOP DOUBLE WASHBASIN (RIM HEIGHT 120 MM) 1200x460x120 Mod. 3049-D

Traducido por Google,
El diseño sensual y moderno de la serie SILENIO se vuelve aún más fascinante como lavabo encastrado. Es un placer contemplar la suave y orgánica forma interior en el estrecho y preciso borde de tan solo 14 mm de altura. Su diseño fluido y delicado permite que el lavabo se integre visualmente con la consola o el mueble de su elección. Y sin importar el tamaño que elija: un lavabo encastrado SILENIO le ofrece un amplio espacio para grifería y accesorios. Aprobado por la TAXONOMÍA DE LA UE mediante la publicación oficial de las DAP. La Declaración Ambiental de Producto (DAP) vigente se encuentra en la sección de Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sinónimo de sostenibilidad y 100 % reciclables. La versión estándar en blanco de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® en color plata .
Especificaciones técnicas
  • Referencia3049-D
  • Familia de productoWashbasins
  • Grupo de productosWashbasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-17
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815