Publique sus productos
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
    KALDEWEI

    CONO 550x300x100

    Traducido por Google,
    Modelo No. 3074: Hace dos años, se agregaron lavabos a juego a la familia de productos CONO. La calidad y el diseño y el material consistentes hacen del baño algo realmente especial. Ahora la línea CONO va más allá, esta vez en el baño de invitados, en un espacio donde un lavamanos ultracompacto indica que, si bien el espacio puede ser limitado, el huésped es muy apreciado. El lavabo CONO está disponible en dos versiones con grifería a la derecha o a la izquierda, y opción con 1 o sin grifería.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3074
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)8.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815