Publique sus productos
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
    KALDEWEI

    CONO 500x500x120

    Traducido por Google,
    Modelo nº 3077: La claridad formal y la tranquilidad de los lavabos CONO son una fusión de estética y facilidad de uso. Esto se aplica aún más al nuevo modelo cuadrado que, gracias a sus dimensiones compactas, encaja perfectamente donde otras versiones parecen desproporcionadas. Lo que hace que este lavabo CONO sea una solución especialmente práctica es que se puede instalar de todas las formas imaginables y está disponible con 1, 3 o sin orificios para grifería.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3077
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)11.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815