Publique sus productos
CONO 900x500x14
CONO 900x500x14
    KALDEWEI

    CONO 900x500x14

    Traducido por Google,
    Modelo n.º 3081: - lavabo con carácter premium que emana elegancia y armonía - desagüe esmaltado integrado de forma óptima que acentúa la geometría subyacente del lavabo - el borde extraordinariamente generoso proporciona espacio para griferías o accesorios individuales - complementa perfectamente la gama Cono - Todos los lavabos CONO de 120 cm están disponibles ahora con orificios para grifería de 1x1 o 1x3
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3081
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)12.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815