Publique sus productos
CONO 1200x500x120
CONO 1200x500x120
    KALDEWEI

    CONO 1200x500x120

    Traducido por Google,
    Modelo n.º 3091: - lavabo con carácter premium que emana elegancia y armonía - desagüe esmaltado integrado de manera óptima que acentúa la geometría subyacente del lavabo - el borde inusualmente generoso proporciona espacio para griferías o accesorios individuales - complementa perfectamente la gama Cono - Todos los lavabos CONO de 120 cm están disponibles ahora con orificios para grifería de 1x1 o 1x3
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3091
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)24.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815