Publique sus productos
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
    KALDEWEI

    NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191

    Traducido por Google,
    La Nueva cautiva por su forma clara y elemental como antítesis de un mundo cada vez más complejo. El conciso desplazamiento del contorno del nuevo diseño confiere al cuenco una precisión tranquila que lo predestina a convertirse en el clásico del mañana. El diseño único del cuenco se acentúa especialmente en la interacción con las características cúbicas de la arquitectura de la habitación. Fabricada con acero esmaltado sostenible y diseñada para satisfacer altas exigencias, Nueva es adecuada para baños y zonas de bienestar de hoteles de lujo, así como para baños privados y zonas públicas exclusivas.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3191
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-12
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815