Publique sus productos
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
    KALDEWEI

    OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196

    Traducido por Google,
    El lavabo empotrado OBJECT Q es una solución convincente para todos aquellos que desean combinar elegancia atemporal y funcionalidad inteligente. La forma clásica y rectangular con un contorno interior generoso pero suavemente fluido confiere al OBJECT Q su carácter elegante. OBJECT Q funciona perfectamente en combinación con una amplia variedad de materiales de encimera y el borde de instalación circundante permite una perfección especial cuando se integra.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3196
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-07
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815