Publique sus productos
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
    KALDEWEI

    SANIDUSCH 750x900 Mod. 549

    Traducido por Google,
    Con su diseño moderno y claro, los platos de ducha SANIDUSCH son un clásico entre los platos de ducha. SANIDUSCH no sólo está disponible en diferentes profundidades, sino también con ancho y largo variables en forma rectangular o cuadrada. Gracias a la gran cantidad de dimensiones diferentes, el plato de ducha SANIDUSCH se puede integrar fácilmente en casi todas las situaciones de la habitación.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia549
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)20.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815