Publique sus productos
SANIFORM PLUS 1600x700x400
KALDEWEI

SANIFORM PLUS 1600x700x400

Traducido por Google,
Hay formas que simplemente se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Como las bañeras unipersonales SANIFORM con desagüe colocado a los pies, una de las clásicas bañeras diseñadas para adaptarse al cuerpo humano, que quedan bien en cualquier baño. Independientemente del modelo que elija, la zona de la espalda especialmente ancha y la forma ergonómica le permiten bañarse siempre con total comodidad.
Especificaciones técnicas
  • Referencia362-1
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosBathtubs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)47
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501