Publique sus productos
SANIFORM V1-V4 1600x700x400 Mod. 362-1_V4
KALDEWEI

SANIFORM V1-V4 1600x700x400 Mod. 362-1_V4

Traducido por Google,
Hay formas indispensables para la vida cotidiana. Las bañeras SANIFORM de un solo asiento, con desagüe en la parte inferior, son un clásico de forma anatómica que aporta un toque de distinción a cualquier baño. Independientemente del modelo que elija, su amplio respaldo y su diseño ergonómico le proporcionarán la máxima comodidad. Para optimizar el espacio en baños pequeños, se ha prescindido de una esquina en las versiones V1 a V4. Usted mismo podrá elegir cuál es, ya que este modelo está disponible en cuatro versiones. Cumple con la normativa de la UE según la publicación oficial de las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP). La DAP actual se encuentra en la sección de Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sostenibles y 100% reciclables. La versión estándar blanca de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® Plata .
Especificaciones técnicas
  • Referencia362-1_V4
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosBathtubs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)1600
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)39.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501