Publique sus productos
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 700x1200 Mod. 415-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 700x1200 Mod. 415-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 700x1200 Mod. 415-2
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 700x1200 Mod. 415-2

    Traducido por Google,
    Las cosas más sencillas de la vida suelen ser las más refrescantes. Como el plato de ducha DUSCHPLAN, con un diseño moderno y atemporal y una profundidad de tan solo 6,5 cm. Este clásico entre los platos de ducha se puede instalar fácilmente en cualquier baño. El DUSCHPLAN está disponible en versión rectangular o cuadrada.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia415-2
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)24.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815