Publique sus productos
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
    KALDEWEI

    CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7

    Traducido por Google,
    CONODUO combina un diseño independiente con una excelente comodidad en el baño, brindando una sensación de calma y claridad. Elementos arquitectónicos y geométricos se combinan para crear una forma distintiva. Otras características especiales son el desagüe oculto con tapa esmaltada y un pomo esmaltado para accionarlo. El panel de una sola pieza permite colocar CONODUO en cualquier lugar de la habitación.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia734-7
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)635
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)1900
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)99.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501