Publique sus productos
ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 600-2
ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 600-2
    KALDEWEI

    ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 600-2

    Traducido por Google,
    Diseño claro, gran superficie de apoyo, poco espacio necesario. Hay muchas razones para empezar el día con ZIRKON. Por ejemplo, su elegante forma de cuadrante, que permite una instalación inteligente incluso en los espacios más reducidos. Y, por supuesto, este plato de ducha con desagüe lateral está disponible en muchos tamaños y profundidades. Gracias a la gran variedad de dimensiones diferentes, el plato de ducha ZIRKON se adapta fácilmente a cualquier habitación.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia600-2
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)17.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815