Publique sus productos
SILENIO 1700x750x410
SILENIO 1700x750x410
    KALDEWEI

    SILENIO 1700x750x410

    Traducido por Google,
    Modelo n.º 674: - esta bañera de poca profundidad se integra armoniosamente en su cuarto de baño - su interior ergonómicamente fluido está diseñado para un baño relajado versátil para cualquier situación de instalación - también disponible con asa en un lado - bathing à deux: dos respaldos idénticos y desagüe central - fabricado de acero esmaltado KALDEWEI - diseñado por Anke Salomon
    Especificaciones técnicas
    • Referencia674
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)1700
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501