Publique sus productos
VAIO DUO OVAL 1800x800x430 Mod. 951
KALDEWEI

VAIO DUO OVAL 1800x800x430 Mod. 951

Traducido por Google,
Diferentes personajes, el mismo principio. Esta es la idea detrás de la familia de baños VAIO. Para todos los que aprecian una hermosa bañera de forma ovalada y cómodos reposabrazos, la familia VAIO ofrece ocho modelos que se adaptan a una amplia variedad de necesidades y opciones de instalación. El VAIO para una persona, el VAIO SET y el VAIO 6 se pueden equipar con manijas para mayor seguridad.
Especificaciones técnicas
  • Referencia951
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosBathtubs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1800
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)50.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501