Publique sus productos
CONODUO Whirl with COMBIMASSAGE BODY & SOUL 1800 x 800 x 445
KALDEWEI

CONODUO Whirl with COMBIMASSAGE BODY & SOUL 1800 x 800 x 445

Traducido por Google,
El sistema de bienestar KALDEWEI BODY & SOUL combina los elementos del agua y el aire para una experiencia de masaje perfecta. Los potentes chorros de agua relajan los músculos, los tendones y las articulaciones, mientras que las burbujas de aire precalentadas y chispeantes estimulan la piel. La atención se centra en el disfrute personal: el programa de hidromasaje se puede ajustar individualmente con la adición de aire. De esta manera, el efecto beneficioso llega exactamente donde se necesita. Las boquillas laterales se pueden alinear individualmente con el cuerpo, las boquillas especiales tratan específicamente la espalda y los pies. Bajo pedido, las boquillas laterales y de suelo se pueden seleccionar por separado y regular en su intensidad. Olvídese del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana y sumérjase en el poder relajante del aire y el agua. Las boquillas para masaje con aire y agua de BODY & SOUL encajan elegantemente en la bañera de acero esmaltado de alta calidad y son siempre higiénicas gracias al programa de limpieza automático integrado. De esta manera, la relajación se mantiene, incluso después de que haya terminado la experiencia de hidromasaje.
Especificaciones técnicas
  • Referencia733BodySoul
  • Familia de productoSpa
  • Grupo de productosWhirls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501