Publique sus productos
CONODUO 1900x900x420 Mod. 734
CONODUO 1900x900x420 Mod. 734
CONODUO 1900x900x420 Mod. 734
CONODUO 1900x900x420 Mod. 734
CONODUO 1900x900x420 Mod. 734
    KALDEWEI

    CONODUO 1900x900x420 Mod. 734

    Traducido por Google,
    CONODUO combina un diseño independiente con una comodidad excepcional para el baño, brindando una sensación de calma y claridad. Sus elementos arquitectónicos y geométricos se combinan para crear una forma distintiva. Otras características especiales son el desagüe oculto con tapa esmaltada y un pomo esmaltado para su accionamiento. Cumple con la normativa de la UE según la publicación oficial de las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP). La DAP actual se encuentra en la sección de Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sinónimo de sostenibilidad y 100% reciclables. La versión estándar blanca de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® en plata .
    Especificaciones técnicas
    • Referencia734
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)1900
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)65.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501