Publique sus productos
ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425
ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425
    KALDEWEI

    ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425

    Traducido por Google,
    Modelo No.744: Un baño con una zona de confort: con su estante de almacenamiento de generosas proporciones, ASYMMETRIC DUO también tiene una dimensión espacial. Puede utilizarse como asiento o para sujetar utensilios de baño, y también para el posicionamiento individual de grifería. Hay un encantador contraste entre la forma clara y precisa del borde de la bañera y el lenguaje de diseño ergonómico y fluido del interior. Además, el desagüe encastrado en el fondo de la bañera es una solución elegante y armoniosa.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia744
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)425
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1900
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501