Publique sus productos
CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754
CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754
CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754
CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754
    KALDEWEI

    CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754

    Traducido por Google,
    Con CAYONO, Kaldewei vuelve a marcar un hito en el mundo del baño. Su diseño elegante, su calidad atemporal y su precio atractivo establecen nuevos estándares en la categoría de bañeras funcionales. CAYONO, de la gama Advantage, combina materiales de la más alta calidad, una fabricación impecable y una superficie duradera con 30 años de garantía. Cumple con la normativa europea (EPD) tras su publicación oficial. La Declaración Ambiental de Producto (EPD) vigente se encuentra disponible en la sección de Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sostenibles y 100% reciclables. La versión estándar blanca de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® Plata .
    Especificaciones técnicas
    • Referencia754
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)39.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501