Publique sus productos
CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5
CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5
CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5
CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5
CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5
    KALDEWEI

    CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5

    Traducido por Google,
    El soporte de perfil bajo permite instalar una ducha KALDEWEI en el suelo de forma rápida y sencilla. El soporte estabiliza toda la superficie de la ducha. La ducha y el soporte de perfil bajo se suministran como una unidad. Perfectamente adaptados y fáciles de manejar en la obra.
    • Sistema completo para instalación casi a nivel del suelo.
    • Sistema de soporte premontado en fábrica
    • Con sistema de soporte central para una alta estabilidad.
    • Permite una altura total baja
    • Supera los estrictos requisitos de aislamiento acústico de DIN 4109, Ö-Norm 5115-2 y el nivel de aislamiento acústico III de VDI 4100 en pavimentos.
    • Impermeabilización conforme a las normas con el kit de sellado KALDEWEI
    Especificaciones técnicas
    • Referencia788-5
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)23
    • Ancho (mm)1100
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)25.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815