Publique sus productos
NUIO DUO 2000x1000x470 Mod. 818-4038
KALDEWEI

NUIO DUO 2000x1000x470 Mod. 818-4038

Traducido por Google,

Las generosas dimensiones, los respaldos ergonómicos y la pronunciada zona para el cuello y los hombros garantizan un confort excepcional en la bañera más profunda de KALDEWEI. Su forma suavemente fluida evoca las pozas de agua creadas por la naturaleza. La geometría suave y contrastante, con radios precisos y un borde plano, se integra a la perfección en el exclusivo baño de diseño. KALDEWEI NUIO DUO destaca por su desagüe y rebosadero empotrados, elegantemente integrados y equipados con un sofisticado sistema de apertura por pulsación.

La taxonomía de la UE está lista tras la publicación oficial de las EPD.

La Declaración Ambiental de Producto (DAP) vigente se puede encontrar en la sección de Propiedades.

Especificaciones técnicas
  • Referencia818-4038
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosBathtubs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)470
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)2000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)70
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501