Publique sus productos
ARRONDO 1000x1000 Mod. 873-1
ARRONDO 1000x1000 Mod. 873-1
ARRONDO 1000x1000 Mod. 873-1
    KALDEWEI

    ARRONDO 1000x1000 Mod. 873-1

    Traducido por Google,
    ARRONDO posee un refinado sentido de las proporciones y la estética. Este plato de ducha cuadrante impresiona por su diseño minimalista, basado en la acertada interacción entre las formas geométricas básicas del círculo y el cuadrado. La comodidad no se descuida, ya que ARRONDO ofrece una superficie de apoyo excepcionalmente amplia para una gran libertad de movimiento al ducharse. Disponible en cuatro dimensiones y con tapa moldeada. Cumple con la normativa europea sobre taxonomía (UE) mediante la publicación oficial de las DAP. La Declaración Ambiental de Producto (DAP) vigente se encuentra en la sección de Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sinónimo de sostenibilidad y 100 % reciclables. La versión estándar en blanco de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® en color plata .
    Especificaciones técnicas
    • Referencia873-1
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)25.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815