Publique sus productos
VAIO SET STAR 1800x800x420 Mod. 947
VAIO SET STAR 1800x800x420 Mod. 947
    KALDEWEI

    VAIO SET STAR 1800x800x420 Mod. 947

    Traducido por Google,
    Diferentes personalidades, un mismo principio. Así se presenta la familia de bañeras VAIO. Para quienes aprecian una bañera bonita con forma ovalada y cómodos reposabrazos, presentamos ocho modelos para una amplia variedad de necesidades y opciones de instalación. La VAIO de un solo asiento, la VAIO SET y la VAIO 6 pueden equiparse con asideros que proporcionan mayor seguridad. Cumple con la normativa europea de taxonomía (EU TAXONOMY READY) mediante la publicación oficial de las DAP. La Declaración Ambiental de Producto (DAP) actual se encuentra en la sección Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sinónimo de sostenibilidad y 100 % reciclables. La versión estándar blanca de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® en color plata .
    Especificaciones técnicas
    • Referencia947
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)54.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501