Pavimentos heterogéneos resilientes en base vinílica, con una capa específica para la mejora acústica, suministrados en forma de lámina, loseta o lama.
Estos pavimentos cumplen con la norma NF EN 651/NF EN ISO 11638 o NF EN 652 o NF EN ISO 26986.
Según la clasificación resultante de la norma NF EN ISO 10874 basada en requisitos relativos a las áreas de uso así como a la intensidad de uso, estos productos pueden clasificarse para su uso:
- 33 (Comercial Pesado) y 42 (Industrial Ligero General) para productos U3
- 34 (comercial muy pesado) para productos U4
La clasificación UPEC es una clasificación de durabilidad basada en su uso para el mercado francés.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Francia |