Publique sus productos
Expona Simplay Wood - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Simplay Wood - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Simplay Wood - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Simplay Wood - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Expona Simplay Wood - Luxury Vinyl Tile flooring

    Traducido por Google,

    La colección Expona Simplay de losetas y losetas vinílicas sueltas biseladas ofrece reproducciones auténticas de materiales naturales presentados en un producto sin adhesivo. Diseñado para reducir el tiempo de instalación, la colección se puede instalar sobre muchos tipos diferentes de revestimientos para pisos existentes. Cada tablón o loseta se puede instalar, levantar y reinstalar en otro lugar sin dejar residuos.

    Especificaciones
    • The Expona Simplay looselay luxury vinyl tile collection features 40 shades with a 5mm gauge that perfectly align with carpet tiles, making it the ideal solution for heavy commercial environments. The range is 100% recyclable and has a high quality, cross-linked polyurethane reinforcement which provides superior cleaning benefits, life cycle maintenance savings and optimum appearance retention

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaExponaSimplay-copy
    • Familia de productoLuxury Vinyl Tiles
    • Grupo de productosFlooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles