Pavimentos heterogéneos resilientes en base vinílica, con mamperlán integrado con capa específica de mejora acústica, suministrados en forma de láminas.
Estos pavimentos cumplen con la norma NF EN 651/NF EN ISO 11638.
Según la clasificación resultante de la norma NF EN ISO 10874 basada en requisitos relativos a las áreas de uso así como a la intensidad de uso, estos productos pueden clasificarse para su uso:
- 34 (Comercial Muy Pesado) y 42 (Industrial Ligero General)
La clasificación UPEC es una clasificación de durabilidad basada en su uso para el mercado francés.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Francia |