Publique sus productos
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
    KALE

    KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins

    Traducido por Google,

    Opciones de dimensiones: 100 - 120 - 160 cm (También se incluyen dos tipos diferentes de opciones de lavabo en esta serie: individual y doble)

    Los muebles constituyen la identidad de tu baño eliminando todo el cansancio de un día ajetreado. Con la serie Uniq damos un toque innovador a los espacios y llevamos la cerámica al mueble de baño. Reflejamos la elegancia de tus sueños en tu baño con su estructura genuina y modular y diseñamos los espacios para apelar a tus gustos

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakaleseramik-uniq-k2-countertop-single-and-double-basins
    • Familia de productoUniq
    • Grupo de productosUniq K1-2-3
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText