Publique sus productos
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Traducido por Google,

    Con alternativas de color gris, blanco y antracita aptas para la madera -una de las tendencias más populares hoy en día- Listoni se diseñó para espacios contemporáneos con su gres porcelánico esmaltado de 15x90 cm. La serie es apta para su uso tanto en espacios residenciales como comerciales.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialistoni-kaleseramik-tile-collection
    • Familia de productoListoni
    • Grupo de productosListoni
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG019510
    • Nombre ETIMTiles
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText