Publique sus productos
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Traducido por Google,

    Ofreciendo el atractivo del mármol mate en todo su esplendor, la serie Metis se presenta en baldosas de 60x60 cm en tres opciones de color, incluidos blanco, gris y negro.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciametis-kaleseramik-tile-collection
    • Familia de productoMetis
    • Grupo de productosMetis
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG019510
    • Nombre ETIMTiles
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES