Publique sus productos
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Traducido por Google,

    Inspirada en los azulejos y patrones turcos clásicos y tradicionales, la Colección Pera presenta los azulejos y decoraciones de porcelana esmaltada mate de 20x20 cm de Çanakkale Seramik. Disponible en Marrón-Azul, Beige-Gris y Blanco-Negro, las baldosas Pera se pueden utilizar tanto para aplicaciones de pared como de suelo. Con una rica variedad de patrones, se pueden mezclar y combinar diferentes patrones para crear interiores impecables con un toque artístico.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapera-kaleseramik-tile-collection
    • Familia de productoPera
    • Grupo de productosPera
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG019510
    • Nombre ETIMTiles
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES