Publique sus productos
E-one 100F Holographic Fireplace
E-one 100F Holographic Fireplace
E-one 100F Holographic Fireplace
E-one 100F Holographic Fireplace
E-one 100F Holographic Fireplace

    E-one 100F Holographic Fireplace

    Traducido por Google,

    Introducción y especificaciones principales

    El Kalfire E-one 100F es el modelo empotrado de la serie Kalfire E-one. Gracias a sus líneas limpias y dimensiones compactas, este modelo es ideal para su instalación en muebles a medida, como armarios de pared en salones, restaurantes u hoteles.

    Diseño y aplicación de interiores

    La amplia superficie de cristal de 100 cm x 37 cm garantiza una vista óptima del fuego y de los leños cerámicos con un realismo excepcional. Gracias a la iluminación interior regulable y ambiental, la chimenea se convierte en el centro de atención de cualquier interior, incluso apagada. El modelo empotrado también puede equiparse con el elemento calefactor Atmos.

    Modelo independiente: Kalfire E-one 100F FR

    El modelo independiente Kalfire E-one 100F FR cuenta con una carcasa de acero impecable y elegante que se integra a la perfección en cualquier estilo de interior, desde moderno hasta clásico, desde rural hasta urbano. Es fácil de instalar y mover, lo que permite disfrutarlo incluso después de redecorar, renovar o mudarse.

    Opciones y variantes

    Al igual que el modelo incorporado, el Kalfire E-one 100F FR ofrece dos opciones para el interior: un fondo plano o de diseño y la opción de tecnología de llama HD simple o doble.

    Aspectos técnicos destacados

    La altura del E-one 100F varía entre 596,7 y 728,5 mm, dependiendo de si está incluido el sistema de calefacción Atmos.

    Especificaciones
    • Key Features

      The Kalfire E-one 100F is an electric front-facing holographic fireplace with front-only glass and optional heating, using 3D holographic projection on handmade logs.

      • Electric front-facing holographic fireplace
      • Front-only glass
      • 3D holographic technology
      • Optional Atmos Heating
      • Endless built-in possibilities

      Dimensions & Technical Data

      • Glass size: 1000 × 367 mm (W × H)
      • Consumption (excl. heating): 110 W
      • Consumption (incl. heating): 2 kW
      • Height range: 596.7 – 728.5 mm (depending on Atmos Heating option)

      Lighting & Effects

      • Realistic glow bed with adjustable intensity
      • Adjustable flame height and intensity
      • Shuffle through different flame images

      Sound

      • Crackling sound effect

      Special Feature Highlight: Atmos Heating

      • Innovative heating element providing a pleasant, continuous warm airflow at a 45° angle
      • Exclusively available for built-in versions of the Kalfire E-one (all variants except the E-one 100F FR)

      Product Options

      • Single HD flame technology
      • Dual HD flame technology
      • Atmos Heating

      Interior Options

      • Bottom plate design
      • Bottom plate flat

      Control & Personalisation

      • Adjust flame height, intensity, flame images, and glow bed
      • Save preferred settings in Kalfire Moods for one-touch activation
    Especificaciones técnicas
    • Referenciae-one-100f-holographic-fireplace
    • Familia de productoHolographic fireplace
    • Grupo de productosFront fireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)1011
    • Profundidad (mm)477
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_43
    • Descripción Uniclass 2015Inset open fires
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniClass Electric Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica
    Albania
    Estados Unidos
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Italia
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania