Publique sus productos
E-one 130CL Holographic Fireplace

E-one 130CL Holographic Fireplace

Traducido por Google,

Introducción y especificaciones principales

La Kalfire E-one 130CL (esquina izquierda) es una chimenea holográfica de esquina eléctrica con vidrio frontal, un lado (izquierdo o derecho) y calefacción opcional.

Experiencia de fuego realista

La proyección de llamas holográficas 3D sobre los troncos hechos a mano imita un fuego realista. Opciones como la cama luminosa realista, el sonido crepitante y la calefacción Atmos opcional garantizan una experiencia de fuego óptima.

Diseño y aplicación de interiores

La E-one 130CL destaca como un elemento atractivo en cualquier espacio. Admire las llamas holográficas a través del lateral y sorpréndase con el realismo del fuego. Con un ancho de 130 cm, es perfecta para usar como pared de cine. Las chimeneas ambientales holográficas Kalfire E-one se pueden personalizar según sus preferencias. Nuestros distribuidores exclusivos y certificados le ayudan con la instalación y la creación del diseño de sus sueños.

Característica especial destacada: Calefacción Atmos

La E-one está disponible con un innovador elemento calefactor llamado Atmos Heating. Este elemento está disponible exclusivamente para las versiones empotrables de la Kalfire E-one (todas las variantes excepto la E-one 100F FR). El elemento calefactor proporciona un flujo de aire caliente agradable y continuo en un ángulo de 45 grados, garantizando una experiencia de fuego óptima, única en las chimeneas eléctricas.

Personalización y control

Personaliza la intensidad y la altura de las llamas, explora las imágenes de las llamas, elige el sonido y configura el brillo de la cama luminosa. Guarda todos estos ajustes en Kalfire Moods para disfrutar de tu fuego personalizado con solo un clic.

Aspectos técnicos destacados

La altura del E-one 130CL varía entre 597 y 728,5 mm, dependiendo de si está incluido el sistema de calefacción Atmos.

Especificaciones
  • Key Features

    The Kalfire E-one 130C is an electric corner holographic fireplace with glass on the front and one side (left or right), using 3D holographic projection on handmade logs.

    • Electric corner holographic fireplace
    • Glass on the front and one side (left or right)
    • 3D holographic technology
    • Optional Atmos Heating
    • Endless built-in possibilities

    Dimensions & Technical Data

    • Glass size: 1309 × 372 mm (W × H)
    • Consumption (excl. heating): 110 W
    • Consumption (incl. heating): 2 kW
    • Height range: 597 – 728.5 mm (depending on Atmos Heating option)

    Lighting & Effects

    • Realistic glow bed with adjustable intensity
    • Adjustable flame height and intensity
    • Shuffle through different flame images

    Sound

    • Crackling sound effect

    Special Feature Highlight: Atmos Heating

    • Innovative heating element providing a pleasant, continuous warm airflow at a 45° angle
    • Exclusively available for built-in versions of the Kalfire E-one (all variants except the E-one 100F FR)

    Product Options

    • Single HD flame technology
    • Dual HD flame technology
    • Atmos Heating

    Interior Options

    • Bottom plate design
    • Bottom plate flat

    Control & Personalisation

    • Adjust flame height, intensity, flame images, and glow bed
    • Save preferred settings in Kalfire Moods for one-touch activation
Especificaciones técnicas
  • Referenciae-one-130cl-holographic-fireplace
  • Familia de productoHolographic fireplace
  • Grupo de productosCorner fireplace
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)597
  • Ancho (mm)1354
  • Profundidad (mm)492
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_43
  • Descripción Uniclass 2015Inset open fires
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
  • Número OmniClass23-19 17 11
  • Título OmniClass Electric Fireplace

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica
Albania
Estados Unidos
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Italia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania