Publique sus productos
G85/44C Chimenea de gas – Modelo de esquina
G85/44C Chimenea de gas – Modelo de esquina

    G85/44C Chimenea de gas – Modelo de esquina

    Traducido por Google,

    Kalfire G85/44C
    La Kalfire G85/44C es una chimenea de gas cerrada. El tamaño o el estilo de la habitación no son un obstáculo: nuestras chimeneas de gas cerradas se adaptan a cualquier tipo de interior. Diseñamos nuestros modelos con la máxima perfección, sin comprometer la calidad ni el estilo.

    Tecnología de quemadores
    Quemador 3D (gama G de Kalfire)
    Al igual que el quemador Prestige, esta innovación fue diseñada y desarrollada por Kalfire. Permite crear una chimenea horizontal alargada (de hasta 170 cm de ancho) que se adapta perfectamente a los interiores contemporáneos. Una chimenea de gas cerrada equipada con un quemador 3D produce llamas prácticamente indistinguibles de las de un fuego de leña. Las chimeneas con quemador 3D se suministran de serie con un juego de leños de cerámica, pero también es posible elegir un juego de leños exclusivo o una base de piedra blanca, beige o gris, o criptonita.

    Tipo de modelo
    Modelo de esquina
    Nuestros modelos de chimeneas de gas de esquina ofrecen dos ángulos de visión diferentes. Los modelos de esquina Kalfire están disponibles en una amplia gama de anchos y alturas. También puede elegir si desea que la esquina de vidrio esté orientada a la izquierda o a la derecha. Además, puede personalizar su modelo de esquina con un interior plano, de vidrio cerámico o de diseño. Estas opciones también están disponibles para otros tipos de chimeneas de gas Kalfire.

    Especificaciones
    • Product options

      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • 3D-burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • Filling options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Filling

      • White stones
      • Cryptonite
      • Grey stone chippings
      • Ceramic logs
      • Exclusive ceramic logs
    Especificaciones técnicas
    • Referenciag85-44c-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de productosCorner fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1053
    • Ancho (mm)1016
    • Profundidad (mm)471
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa