Publique sus productos
E-one 190F Holographic Fireplace
E-one 190F Holographic Fireplace

    E-one 190F Holographic Fireplace

    Traducido por Google,

    Introducción y especificaciones principales

    La Kalfire E-one 190F es una chimenea eléctrica holográfica ambiental con cristal frontal y calefacción opcional. Mediante la proyección de llamas holográficas 3D sobre troncos hechos a mano, imita el fuego real con la mayor fidelidad posible. Opciones como la cama luminosa realista, el sonido crepitante y la calefacción Atmos opcional garantizan una experiencia de fuego óptima.

    Diseño y aplicación de interiores

    El modelo frontal es ideal para instalarse en una pared plana, en la pared de un armario o en una chimenea. Con sus 190 cm de ancho, el E-one 190F es ideal para una pared de cine. Las chimeneas ambientales holográficas Kalfire E-one se pueden personalizar según las preferencias personales. Nuestros distribuidores exclusivos y certificados le ayudan con la instalación y la creación del diseño de sus sueños.

    Característica especial destacada: Calefacción Atmos

    La E-one está disponible con un innovador elemento calefactor llamado Atmos Heating. Este elemento está disponible exclusivamente para las versiones empotrables de la Kalfire E-one (todas las variantes excepto la E-one 100F FR). El elemento calefactor proporciona un flujo de aire caliente agradable y continuo en un ángulo de 45 grados, garantizando una experiencia de fuego óptima, única en las chimeneas eléctricas.

    Personalización y control

    Personaliza la intensidad y la altura de las llamas, explora las imágenes de las llamas, elige el sonido y configura el brillo de la cama luminosa. Guarda todos estos ajustes en Kalfire Moods para disfrutar de tu fuego personalizado con solo un clic.

    Aspectos técnicos destacados

    La altura del E-one 190F varía entre 596,7 y 758,3 mm, dependiendo de si incluye el sistema de calefacción Atmos. Los planos dimensionales sin el calefactor se pueden encontrar en www.kalfire.com.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Electric front-facing holographic fireplace
      • 3D holographic technology
      • Endless built-in possibilities
      • Optional Atmos Heating

      Dimensions & Technical Data

      • Glass size: 1896 × 370 mm (W × H)

      Lighting & Effects

      • Realistic glow bed with adjustable intensity
      • Adjustable flame height and intensity
      • Shuffle through different flame images

      Sound

      • Crackling sound effect

      Special Feature Highlight: Atmos Heating

      • Innovative heating element providing a pleasant, continuous warm airflow at a 45° angle
      • Exclusively available for built-in versions of the Kalfire E-one (all variants except the E-one 100F FR)

      Product Options

      • Single HD flame technology
      • Dual HD flame technology
      • Atmos Heating

      Interior Options

      • Bottom plate design
      • Bottom plate flat

      Control & Personalisation

      • Adjust flame height, intensity, flame images, and glow bed
      • Save preferred settings in Kalfire Moods for one-touch activation
    Especificaciones técnicas
    • Referenciae-one-190f-holographic-fireplace
    • Familia de productoHolographic fireplace
    • Grupo de productosFront fireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)1911
    • Profundidad (mm)477.1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_43
    • Descripción Uniclass 2015Inset open fires
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniClass Electric Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica
    Albania
    Estados Unidos
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Italia
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania