Publique sus productos
GP70/55S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras
GP70/55S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras

    GP70/55S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras

    Traducido por Google,

    Kalfire GP70/55S
    La Kalfire GP70/55S es una chimenea de gas cerrada con el quemador Prestige patentado, diseñada para ofrecer eficiencia, estilo y una experiencia de fuego muy realista. Sea cual sea el tamaño o el estilo de su interior, este modelo de tres lados se integra a la perfección y añade un elemento de diseño impactante.

    Diseño e Interiorismo
    Como modelo de tres lados, el GP70/55S está recubierto de vidrio en tres de sus lados, lo que proporciona una vista amplia y sin obstáculos de las llamas. El diseño de vidrio sin marco garantiza que el fuego se convierta en el punto focal natural de cualquier interior, visible desde prácticamente cualquier ángulo. Puede personalizar aún más el interior con opciones como vidrio cerámico negro plano o un diseño interior.

    Tecnología de quemadores
    El quemador Prestige patentado está integrado directamente en troncos de cerámica de gran realismo, apilados en una pirámide. Esto produce llamas altas y ardientes que brotan directamente de los troncos, brindando una sensación inigualable de fuego de leña real, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia energética.

    Tipo de modelo
    Modelo de tres lados
    El panel de vidrio de tres lados sin marco se curva alrededor del fuego, ofreciendo una vista panorámica y haciendo de la chimenea un elemento llamativo en cualquier habitación.

    Características y opciones
    - Función híbrida (cama luminosa LED para un ambiente extra)
    - Generador de chispas naturales (NSG) para chispas reales sobre las llamas
    - Cristal antirreflejo para un efecto de fuego abierto claro.
    - Control remoto iMatch y aplicación para teléfonos inteligentes
    - Integración con sistemas domóticos

    Experiencia
    Con su innovador quemador Prestige y sus características opcionales, la Kalfire GP70/55S crea una experiencia de fuego altamente realista y personalizable. Desde llamas resplandecientes hasta la opción de chispas y brasas brillantes, este modelo ofrece el equilibrio perfecto entre tecnología de vanguardia y una atmósfera auténtica.

    Especificaciones
    • Product options

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • Prestigeburner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagp70-55s-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de productosThree-sided fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1139
    • Ancho (mm)856
    • Profundidad (mm)501
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa