Publique sus productos
Cobra Conference
Källemo

Cobra Conference

Traducido por Google,
CONFERENCIA COBRA 2002, Mattias Ljunggren Art. 132 y 133. Al 88, A 49, P 59 cm. Silla y sillón. Soporte de acero en ángulo en cromo. Totalmente revestido en tejido o piel con espuma fría de 30 mm. Pila y conmutable. Se puede equipar con bloc de notas. Cumple con los criterios para la etiqueta Swan. Silla y sillón. Angel estructura de acero en cromo. Tapizado en tela o piel con espuma fría de 30 mm. Apilable y enlazable. Disponible con una tableta de escritura. Cumple con los requisitos para la etiqueta ecológica Svanen.
Especificaciones técnicas
  • Referencia133
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosConcrete
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-04-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)88
  • Ancho (mm)49
  • Profundidad (mm)59
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56