Publique sus productos
Poker 3-seater
Poker 3-seater
Poker 3-seater

    Poker 3-seater

    Traducido por Google,

    3 plazas en abedul macizo, con toda la tela desmontable, cojines de asiento y respaldo en espuma y con cremalleras extra largas, son fáciles de quitar, lavar y volver a colocar. Los cojines del respaldo se colocan sobre el reposabrazos de madera para minimizar las lesiones de los niños más pequeños, ya que este sofá se usa principalmente en jardines de infancia y escuelas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPoker_3_seater
    • Familia de productoPoker
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)1920
    • Profundidad (mm)790
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAbedul
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas

    Disponibilidad en regiones

    Europa